Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Tescom-11156761

TESCOM™ Anderson Greenwood Instrumentation Series VA Bleed Plug VAS-4-SG

Product Description

Bleed Plug metal seat screwed connection

Body Material
316SS
Seat
Integral
Connections
1/2"MNPT
Orifice
0.136" (3.5mm) orifice
Max Pressure
6000 psig (413.7 Barg)
Max Temperature
1000°F (537.7°C)
NACE Sour Gas
Sour Gas (NACE)2003

Caractéristiques

  • Les sorties multiples réduisent les points de fuite de la tuyauterie et permettent le positionnement correct d’un manomètre ou d’un autre appareil, quelle que soit l’orientation du té.
  • L’installation compacte raccourcit le bras de moment, réduisant ainsi le poids et les facteurs de vibration. Les contraintes étant limitées, les risques de rupture et de fuites sont considérablement réduits.
  • L’écoulement plein diamètre fournit une grande capacité de débit, un débit bidirectionnel et des possibilités de curage.
  • Le bouchon de purge en option (comme illustré) peut être monté dans une seule sortie pour réduire la pression nécessaire à la dépose de l’instrument et faciliter ainsi la maintenance.

Documentation et schémas