Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Vanessa-K-Series 30000 Basic Powered Actuator

Vanessa Series 30,000 Standard Triple Offset Valve with Powered Actuator

Product Description

The Vanessa Series 30,000 is a robust triple offset valve featuring an integral-to-body valve seat and optimized seating angles, that enables the Series 30,000 to handle isolation and process control through multiple functionalities. The valve comes complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Caractéristiques

Vanessa Series 30,000 Standard Triple Offset Valve
  • Robust and fire-resistant all-metal construction.
  • Stellite® grade 21 seat overlays provide excellent durability.
  • Resilient metal seal ring ensures perfect seating force distribution around precision-machined seat circumference.
  • Easily replaceable multi-layered duplex and graphite seal rings.
  • Robust one-piece shaft designed to transfer/maintain torque efficiently.
  • Two-piece packing gland and graphite packing minimize external emission risk.
  • Key secured shaft-to-disc connection for maximum shaft integrity.
  • Heavy duty bearings withstand high pressure loads and wear.
  • Braided graphite bearing protectors prevent dirt intrusion, ensuring constant running torque and valve operability.
  • Internal and external shaft extrusion risk handling complies with international standards.
  • Flange spot facing ensures bolting nut and washer planarity, increasing joint reliability and safety.
  • Open/closed disc references and external disc position indicator simplify installation/removal procedures to API 609.
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
  • Montage direct sur tou les robinets à papillon Keystone et sur les robinets à tournant sphérique.
  • Interface de montage ISO 5211 et compatible avec les robinets à papillon Keystone (impérial et métrique)
  • La conception à pignon et double crémaillère permet d'annuler les effforts latéraux sur l'arbre du pignon, ce qui minimise l'usure des paliers et prolonge la durée de vie.
  • Un débit optimisé grâce aux butées de fin de course de série pour un réglage précis de la position ouverte et fermée du robinet (+/- 5� à chaque extrémité).
  • Le corps en aluminium anodisé avec peinture de finition de type poudre électrostatique (ESPC) offre une protection durable en environnements corrosifs.
  • Versions à double effet et à rappel par ressort disponibles pour un fonctionnement économique et sûr.
  • Jusqu'à 12 ressorts individuels offrent la flexibilité d'adapter le profil de couple pour les robinets à tournant sphérique et les robinets à papillon.
  • La conception des ressort précomprimés et du système anti-éjection du pignon est une garantie de fonctionnement et de maintenance sûrs.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Spécifications

Vanessa Series 30,000 Standard Triple Offset Valve
Body Design
Long Pattern, Short Pattern, Top Entry, Welded Body
Material
Carbon Steel, Duplex, Stainless Steel
Operating Temperature
Standard Temperature
Pressure Class
ASME, PN
Seat/Seal Type
Metal-to-Metal
Shutoff Class
API 598, Class IV (FCI 70-3), Class V (FCI 70-2), Class VI (FCI 70-2), Zero Leakage
Standards
API 609, ASME B16.34
Style
Emergency Shutoff Valves, Switching Valve
Valve Size
NPS 10 / DN 250, NPS 12 / DN 300, NPS 14 / DN 350, NPS 16 / DN 400, NPS 18 / DN 450, NPS 20 / DN 500, NPS 24 / DN 600, NPS 3 / DN 80, NPS 4 / DN 100, NPS 6 / DN 150, NPS 8 / DN 200
Valve Size Standard
DN, NPS
Valve Type
Triple Offset Valve
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Pression d’alimentation
Jusqu'à 8,3 bar
Température
`-40°C à 150°C
Type
Quart de tour

Documentation et schémas

Vanessa Series 30,000 Standard Triple Offset Valve
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Emerson Powered Actuator