Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Vanessa-K-Series 30000 Basic Powered Actuator

Vanessa Series 30,000 Standard Triple Offset Valve with Powered Actuator

Product Description

The Vanessa Series 30,000 is a robust triple offset valve featuring an integral-to-body valve seat and optimized seating angles, that enables the Series 30,000 to handle isolation and process control through multiple functionalities. The valve comes complete with powered actuator, configurable by power source, size, function and more.

Caractéristiques

Vanne à triple excentration Vanessa série 30,000
  • Construction robuste tout en métal résistante au feu.
  • Sièges à recouvrement Stellite® de grade 21 assurant une excellente durabilité.
  • Anneau d’étanchéité en métal résilient assurant une répartition idéale de la force d’appui sur une circonférence du siège usinées avec précision.
  • Anneaux d’étanchéité multicouches duplex et graphite facilement remplaçables.
  • Arbre robuste d’un seul tenant, conçu pour transférer/maintenir efficacement le couple.
  • Le fouloir en deux parties et la garniture en graphite minimisent les risques d’émissions externes.
  • Le raccordement de l’arbre au disque maintenu au moyen de la clavette assure l’intégrité maximale de l’arbre.
  • Les paliers à usage intensif résistent aux charges à haute pression et à l’usure.
  • Les protecteurs de palier en tresse de graphite empêchent l’introduction d’impuretés, garantissant l’opérabilité de la vanne et un couple de fonctionnement constant.
  • La gestion du risque d’extrusion interne et externe de l’arbre est conforme aux normes internationales.
  • Le lamage des trous de bride assure la planéité de l’écrou et de la rondelle, augmentant ainsi la fiabilité et la sécurité du joint.
  • Les références des disques ouverts/fermés et l’indicateur externe de position des disques simplifient les procédures d’installation et de dépose conformément à API 609.
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
  • Montage direct sur tou les robinets à papillon Keystone et sur les robinets à tournant sphérique.
  • Interface de montage ISO 5211 et compatible avec les robinets à papillon Keystone (impérial et métrique)
  • La conception à pignon et double crémaillère permet d'annuler les effforts latéraux sur l'arbre du pignon, ce qui minimise l'usure des paliers et prolonge la durée de vie.
  • Un débit optimisé grâce aux butées de fin de course de série pour un réglage précis de la position ouverte et fermée du robinet (+/- 5� à chaque extrémité).
  • Le corps en aluminium anodisé avec peinture de finition de type poudre électrostatique (ESPC) offre une protection durable en environnements corrosifs.
  • Versions à double effet et à rappel par ressort disponibles pour un fonctionnement économique et sûr.
  • Jusqu'à 12 ressorts individuels offrent la flexibilité d'adapter le profil de couple pour les robinets à tournant sphérique et les robinets à papillon.
  • La conception des ressort précomprimés et du système anti-éjection du pignon est une garantie de fonctionnement et de maintenance sûrs.
Emerson Powered Actuator
  • Direct mounting to all Keystone butterfly valves and ball valves.
  • Valve connection compatible with Keystone (imperial and metric) and ISO 5211.
  • Double Rack and Pinion design nullifies side loads on the pinion shaft, minimizing bearing wear and extending life.
  • Optimized product flow with standard mounted travel stops for valve position adjustment in open and close position (+/- 5° at each end).
  • Anodized aluminium body with electrostatic powder coating (ESPC) finish provides durable protection against corrosive environments.
  • Double acting and spring return versions available for cost effective and safe operation.
  • Up to 12 individual springs offer flexible torque range for both ball as butterfly valves.
  • Pre-compressed spring design and anti-blowout drive pinion means safe maintenance and operation.

Spécifications

Vanne à triple excentration Vanessa série 30,000
Conception du corps
Modèle long, modèle court, entrée supérieure, corps soudé
Matériau
Acier au carbone, duplex, acier inoxydable
Température de service
Température normale
Classe de pression
ASME, PN
Type de siège/joint
Métal sur métal
Classe d’étanchéité
API 598, Classe IV (FCI 70-3), Classe V (FCI 70-2), Classe VI (FCI 70-2), zéro fuite
Normes
API 609, ASME B16.34
Type
Vanne de fermeture d’urgence, vanne de commutation
Dimensions de la vanne
NPS 10/DN 250, NPS 12/DN 300, NPS 14/DN 350, NPS 16/DN 400, NPS 18/DN 450, NPS 20/DN 500, NPS 24/DN 600, NPS 3/DN 80, NPS 4/DN 100, NPS 6/DN 150, NPS 8/DN 200
Normes de dimensions de la vanne
DN, NPS
Type de vanne
Vanne à triple excentration
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Pression d’alimentation
Jusqu'à 8,3 bar
Température
`-40°C à 150°C
Type
Quart de tour

Documentation et schémas

Vanne à triple excentration Vanessa série 30,000
Actionneur quart de tour pneumatique Keystone F89
Emerson Powered Actuator