La série PB de Yarway offre les avantages d’un purgeur de vapeur thermostatique, y compris un retrait des condensats à faible consommation d’énergie et antigel dans un assemblage économique et permanent. Le type PB-5 fonctionne à une température proche de celle de la vapeur pour les applications d’égouttage et de traceurs critiques lorsqu’une vidange maximale du condensat est nécessaire, tandis que le type PB-40 est conçu pour les applications d’hivernage et de traçage d’instrumentation lorsque la chaleur sensible du condensat est utilisée pour le chauffage.