Le soutage du méthanol présente des défis en matière de sécurité opérationnelle, de fidélité de mesure et d’efficacité, tout en étant essentiel pour garantir le respect de l’environnement. La solution d’Emerson pour le soutage du méthanol propose un système fiable et complet, garantissant un soutage sécurisé et une gestion optimisée des réservoirs de carburant.
Les actionneurs compacts haute performance et les systèmes de commande à distance des vannes Damcos assurent un fonctionnement précis des vannes, optimisant ainsi la sécurité, l’efficacité et le contrôle lors du soutage du méthanol. La solution de mesure certifiée pour les opérations de soutage, utilisant la technologie à effet Coriolis de Micro Motion, assure des livraisons de carburant précises, traçables et validées par des tiers. La géométrie des tubes en U de la série Elite garantit une précision de mesure de masse exceptionnelle à basse fréquence, éliminant le besoin de recertification lors d’un changement de type de carburant.
Ces solutions s’intègrent parfaitement dans un système de contrôle et de surveillance intégré unifié, offrant une vue d’ensemble opérationnelle complète pour une prise de décision éclairée.
Faites confiance à 30 ans de performances éprouvées. Seuls les actionneurs Damcos disposent de la technique originale à rainures hélicoïdales, qui fournit un couple élevé équilibré sans requérir un déplacement important. L’actionneur Damcos BRC est un actionneur rotatif équilibré à double effet fonctionnant à une pression de service standard de 135 bar. Il maintient une sortie à couple élevé constante tout au long de sa rotation à 90°. L’actionneur BRC est disponible en plusieurs tailles, de 125 à 32 000 avec une plage de couple allant de 125 à 32 000 Nm.
NOUVELLE GÉNÉRATION ! Le Damcos LPU (unité d’alimentation locale) comprendra un système intégré de contrôle à distance de vanne électro-hydraulique et est structuré pour améliorer la sécurité et l’efficacité du système. La conception robuste, compacte et modulaire de l’LPU s’est avérée fiable dans l’environnement marin difficile et est mise au point pour un montage flexible, soit directement sur des actionneurs, soit sur une cloison. Le LPU est fourni en 3 variations avec des capacités étendues pour faciliter l’installation, la configuration et le fonctionnement.
Avec des mesures de débit et de masse volumique inégalées sur liquides, gaz et écoulements multiphasiques, les débitmètres à effet Coriolis ELITE sont conçus pour assurer précision et répétabilité des mesures, y compris dans les environnements et les applications les plus complexes.
Proposant le meilleur des technologies de mesure actuelles et un soutien sans précédent, la conception intuitive du transmetteur 5700 permet d’avoir toute confiance en les mesures, d’obtenir des données précieuses sur le procédé et d’améliorer la productivité grâce à des solutions simplifiées. Le module d’historisation des données recueille de précieuses informations sur les événements du procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures, à court terme comme à long terme. L’outil de vérification du zéro garantit la fiabilité du zéro du débitmètre et analyse les conditions du procédé pour indiquer les problèmes potentiels liés à la remise à zéro.
La continuité des opérations est essentielle au bon fonctionnement à long terme de votre navire. Le logiciel Aperio vous donne accès à l’ensemble des systèmes de votre navire et améliore ainsi votre capacité à planifier, contrôler, surveiller et réagir aux alarmes. Il est conçu pour gérer tout un éventail de systèmes autonomes assurant la surveillance des cuves, le contrôle des vannes et des pompes, la gestion du carburant et l’acquisition d’alarmes. Aperio est un système extrêmement flexible et modulable, pouvant être personnalisé pour la plupart des combinaisons de tâches et pour la plupart des dimensions de navire.