Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Damcos-P-Aperio Software

Logiciel Aperio

Product Description

La continuité des opérations est essentielle au bon fonctionnement à long terme de votre navire. Le logiciel Aperio vous donne accès à l’ensemble des systèmes de votre navire et améliore ainsi votre capacité à planifier, contrôler, surveiller les alarmes et à y réagir. Il est conçu pour gérer tout un éventail de systèmes autonomes assurant la surveillance des cuves, le contrôle des vannes et des pompes, la gestion des hydrocarbures de soute et l’acquisition d’alarmes. Aperio est un système extrêmement flexible et modulable, pouvant être personnalisé pour la plupart des combinaisons de tâches et pour la plupart des dimensions de navire.

Système d'exploitation
Windows 7 intégré
Spécifications de l’unité centrale
Exigences de l’unité centrale : unique ou multicoeur, 1,9 GHz ou plus
Spécifications la mémoire  : 2 Go ou plus
Spécifications du disque dur : 8 Go ou plus

Caractéristiques

  • Conçu spécifiquement pour les systèmes d’automatisation et de surveillance des navires et les unités offshore afin d’optimiser la gestion des navires
  • Axé sur les fonctionnalités de planification, de contrôle, de surveillance et d’alarme avec une icône unique pour identifier diverses fonctions
  • Thèmes de couleurs dans l’interface utilisateur double pour améliorer la convivialité et la sécurité
  • Graphiques d’interface visuels permettant des actions simplifiées spécifiques à une tâche
  • Menu convivial via des moniteurs à écran tactile assurant une utilisation facile
  • Coloration dynamique des conduites, des vannes, des pompes et des cuves permettant de bien comprendre le flux de produit
  • Identification et diagnostic des situations anormales dans le système
  • Filtrage des alarmes personnalisable afin de gérer diverses alarmes pour les systèmes embarqués
  • Conception robuste avec une installation flexible et un réseau de communication Ethernet permettant une récupération rapide après défaillance.
  • Une plate-forme logicielle fiable et évolutive, qui a fait ses preuves dans l’environnement maritime sur des milliers de navires dans le monde entier et qui bénéficie d’un support mondial reconnu.
  • Évolutif pour une utilisation sur une ou plusieurs stations de travail
  • Couleurs pour l’affichage de nuit et de jour (thèmes sombre et clair)

Documentation et schémas