Dans l’industrie brassicole, obtenir un moût optimal est super important pour produire une bière de qualité. La précision du procédé de brassage garantit une conversion maximale des amidons en sucres fermentables, ce qui améliore la saveur, l’arôme et la qualité globale de la bière. Les solutions d’instruments de mesure d’Emerson sont conçues pour fournir aux brasseurs des données précises et fiables, permettant ainsi d’améliorer l’efficacité et la cohérence de chaque lot.
Avec des mesures de débit et de masse volumique inégalées sur liquides, gaz et écoulements multiphasiques, les débitmètres à effet Coriolis ELITE sont conçus pour assurer précision et répétabilité des mesures, y compris dans les environnements et les applications les plus complexes.
Les tubes de mesures pour débitmètre électromagnétique à brides Rosemount 8705 offrent des performances fiables et durables, pour les applications les plus exigeantes. Sa construction entièrement soudée le protège hermétiquement de l'humidité et d'autres contaminants. Le boîtier étanche assure une fiabilité maximale du tube de mesure en protégeant les composants internes et le câblage contre les environnements les plus hostiles. Il est équipé d'un bornier amovible et remplaçable, ce qui facilite la réparation sur le terrain et évite de remplacer intégralement l'appareil.
Parfaitement adaptés aux applications de contrôle des procédés sanitaires, les débitmètres série H sont des instruments précis basse fréquence, nécessitant peu de maintenance et d’une conception compacte, autovidangeable et nettoyable. Bénéficiez de performances fiables dans des conditions de procédé extrêmes, notamment en présence de gaz entraîné.
Compact et léger, le transmetteur 1600 permet une intégration facile avec une connexion Ethernet native et une alimentation par Ethernet. Une suite de solutions logicielles puissantes permet d’effectuer des mesures en toute confiance et d’obtenir des indications précieuses sur les procédés dans les applications les plus difficiles. Le module d’historisation des données recueille de précieux renseignements sur les événements du procédé, la qualité du fluide et la stabilité des mesures, à court terme comme à long terme.