Applications courantes à pignon et crémaillère
Les actionneurs à pignon et crémaillère sont destinés à l’automatisation et à la manœuvre des vannes quart de tour telles que les vannes papillon, les vannes à boisseau sphérique et les vannes à clapet utilisées dans les industries de procédé, comme les secteurs de la chimie, des produits pharmaceutiques, du traitement de l’eau, du pétrole et du gaz etc.
Deux constructions d’actionneur sont disponibles : à rappel par ressort et à double effet. La construction à rappel par ressort mécanique est destinée aux applications de sécurité tout-ou-rien et peut être assemblée pour une position de sécurité « fermée par défaut » ou « ouverte par défaut ».
Les actionneurs à double effet peuvent être utilisés pour une position de sécurité « maintien du clapet dans la dernière position ».