Vanne droite Fisher easy-e

Vanne droite Fisher easy-e

Optimisez vos options de contrôle du débit avec ces bêtes de somme de l’industrie du contrôle des procédés.

Profitez d’une régulation du débit plus performante et plus polyvalente

Profitez d’une régulation du débit plus performante et plus polyvalente

Les vannes droites Fisher easy-e, disponibles en tailles NPS 1/2 à 36, et assurent des performances et une fiabilité de haut niveau. Elles peuvent contribuer à répondre aux besoins de vos applications, qu’elles que soient la taille, la température et les conditions de service. Aucune autre vanne droite ne présente une aussi grande polyvalence d’application que les vannes easy-e. Nous les avons conçues pour être des vannes faciles à utiliser par tous, qui simplifieront les stocks de pièces, la formation ou la maintenance. Les plus de 2,4 millions de vannes easy-e qui ont été installées sur le terrain témoignent de la reconnaissance de leurs performances par l’ensemble du secteur.

En savoir plus
Cliquez pour continuer la lecture Profitez d’une régulation du débit plus performante et plus polyvalente

Vous avez besoin de moins de complexité et d’inefficacités dans vos opérations


Pour atteindre une croissance supérieure à celle de leurs homologues dans un monde à faible croissance, les entreprises les plus performantes innovent avec des produits présentant davantage de fonctions d’automatisation, de sécurité et de simplicité.


–Recherche industrielle Baird


L’augmentation du nombre et de la taille des installations aujourd’hui (ce qui entraîne la maintenance d’un plus grand nombre de vannes) et la pénurie constante de main-d’œuvre qualifiée et expérimentée rendent difficile l’établissement d’équipes internes de maintenance sur le terrain.


–ValveMagazine.com


La vanne de régulation doit être optimisée ou développée en tant qu’ensemble. Les composants de la vanne qui ne sont pas conçus comme un ensemble complet ne produisent généralement pas les meilleures performances dynamiques.


–Manuel des vannes de régulation

Vanne droite Fisher easy-e

Et si vous pouviez appliquer une seule conception de vanne de régulation, obtenir un contrôle de haute performance et réduire la complexité à l’échelle de l’usine ?

CONSULTEZ LA BROCHURE DES VANNES DROITES EASY-E

Gérer une GRANDE VARIÉTÉ de besoins en matière de régulation des fluides à l’aide d’une vanne standard

Quelle opportunité s’offre à vous ?

Quelle opportunité s’offre à vous ? Plus les installations sont grandes, plus le nombre de vannes de régulation nécessaires est élevé. Envisagez une seule série de vannes droites qui peut répondre à vos besoins dans l’ensemble de votre installation. Avec les vannes Fisher easy-e, il est très facile de sélectionner le type de corps et le débit

Choix de types de corps

Les choix de types de corps permettent de répondre à une grande variété d’exigences dans des tailles allant de NPS ½ à 36, des conditions de service générales aux situations de haute pression, en passant par la résolution des problèmes d’agencement de la tuyauterie.

Conceptions spéciales

Des conceptions spéciales sont proposées pour les applications impliquant des liquides ou des gaz à des températures cryogéniques aussi basses que -198 °C (-325 °F), ou à des températures élevées.

Systèmes avancés d’étanchéité des tiges

Les systèmes avancés d’étanchéité des tiges comprennent des ensembles de garnitures ENVIRO-SEAL Low-E qui contrôlent les émissions à moins de 100 ppmv et des chapeaux à soufflet ENVIRO-SEAL conçus pour des émissions nulles.

Un choix de caractéristiques de l’écoulement

Un choix de caractéristiques d’écoulement vous permet de sélectionner la vanne easy-e pour qu’elle soit linéaire, à pourcentage égal ou à ouverture rapide. Répondez aux exigences en matière de capacité comprises entre 0,001 Cv et 12 000 Cv.

Éléments internes à contrôle de la cavitation

Les éléments internes à contrôle de la cavitation aident à éliminer la cavitation dans les applications propres et sales, trois technologies étant disponibles : Cavitrol™ III Trim, NotchFlo™ DST et Dirty Service Trim (DST).

Éléments internes d’atténuation du bruit

Les éléments internes d’atténuation du bruit permettent de réduire le niveau de bruit de fonctionnement de la vanne easy-e, les trois configurations comprenant Whisper Trim™ I, Whisper Trim III, et WhisperFlo™ Trim.

RÉDUCTION des stocks, de la formation et de la complexité des services

Quelle opportunité s’offre à vous ?

Quelle opportunité s’offre à vous ? Toute vanne de régulation nécessite une maintenance régulière. Dans la plupart des cas, cela signifie que des stocks importants de pièces, la formation du personnel et le temps de service sont nécessaires. Nous avons conçu le système easy-e dans le but de réduire la complexité pour vos installations. De nombreuses pièces étant interchangeables, les coûts d’inventaire peuvent être réduits au minimum. Plutôt que de devoir se familiariser avec diverses plates-formes de vannes de régulation, votre personnel peut rapidement appliquer la souplesse d’easy-e à de nombreuses applications différentes au sein de vos installations.

Pièces d’éléments internes interchangeables

Les pièces d’éléments internes interchangeables de toute la gamme easy-e permettent de réduire les coûts de stocks au minimum. Les pièces sont montées ensemble avec des tolérances appropriées pour permettre la reconfiguration de la vanne selon une autre variation de conception.

Pièces de rechange certifiées OEM

Les pièces de rechange certifiées OEM sont stockées dans le monde entier et sont généralement disponibles le jour même ou le lendemain. Voir une vidéo

Conception singulière du corps de la vanne

La conception singulière du corps de la vanne s’adapte à un large éventail d’applications, de sorte que la formation à l’ingénierie et à la maintenance peut se concentrer sur la manière d’appliquer rapidement l’easy-e à de nombreux procédés différents au sein de votre installation.

Formations modulaires

Les Formations modulaires fournissent à votre personnel une gamme complète d’options de formation dispensées par des instructeurs certifiés.

Réduction du temps de réparation

Réduction du temps de réparation des éléments internes de 60 % : Un procédé de réparation de plus de 20 pièces a été réduit à une seule cartouche de réparation des éléments internes, prête à être installée.

Simplifier la réparation en ligne

Réparation en ligne simplifiée : Une formule complète de remplacement des éléments internes et du chapeau permet d’éliminer le recours éventuel à des réparations surprises.

Réparation et remplacement de pièces prévisibles

Réparation et remplacement de pièces prévisibles : La cartouche d’éléments internes préassemblés est livrée avec la garantie OEM standard de la vanne Fisher et est sérialisée pour aider à simplifier l’approvisionnement et l’inventaire des pièces de rechange

Répondez aux exigences de PERFORMANCE des vannes et optimisez la régulation de vos procédés

Quelle opportunité s’offre à vous ?

Quelle opportunité s’offre à vous ? Les vannes de régulation sont des composants de contrôle hautement sophistiqués, essentiels à la précision et à la capacité de contrôle de votre procédé. Les vannes easy-e de Fisher vous procurent un excellent retour sur investissement pour vos vannes de régulation grâce à leur longue durée de vie et à leurs performances de régulation améliorées.

Matériaux de fabrication

Les options de matériaux pour le corps de l’easy-e comprennent l’acier, l’acier inoxydable et une gamme d’alliages (selon les spécifications EN, ASME ou ASTM) pour répondre aux besoins de chaque procédé.

Passages d’écoulement optimisés

Les passages d’écoulement optimisés offrent des capacités et un débit excellents.

Résistance accrue à l’usure

Les éléments internes standard renforcés en acier inoxydable assurent une meilleure résistance à l’usure et donc une durée de vie accrue.

Types d’actionneurs

Des types d’actionneurs sont disponibles pour répondre aux besoins des systèmes de contrôle-commande. Les vannes Fisher easy-e fonctionnent avec les actionneurs Fisher à ressort et membrane et à piston afin d’assurer des performances dynamiques supérieures.

Contrôleurs numériques de vannes

Les contrôleurs numériques de vannes confèrent de l’intelligence aux vannes easy-e en leur permettant de détecter les anomalies avant qu’elles ne deviennent un problème.

La vanne easy-e a été la première à utiliser les éléments internes guidés par une cage en 1967 et elle continue d’évoluer.

La vanne easy-e a été la première à utiliser les éléments internes guidés par une cage en 1967 et elle continue d’évoluer. Plus de 2,4 millions de vannes easy-e ont été installées dans le monde entier !

EN SAVOIR PLUS SUR LES OPTIONS D’ÉLÉMENTS INTERNES
Activez JavaScript pour utiliser ce site Web.