Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AEV-P-2XC-Cryogenic-C-Ball-Valve

Vanne à boule en C cryogénique AEV ²XC™

Product Description

La vanne à boule en C AEV ²XC™ d’Emerson est en passe de révolutionner votre façon de penser aux vannes à boule pour l’isolation de vos procédés cryogéniques. Avec sa conception révolutionnaire à boule en « C », la vanne à boule ²XC™ offre une étanchéité inégalée à la fermeture au couple, avec une sécurité, une fiabilité et des performances améliorées.

Caractéristiques

  • GARANTIR LA SÉCURITÉ - Ne faites aucun compromis sur la sécurité car la boule en « C » élimine la cavité de la boule et, avec elle, le risque inhérent de dilatation du produit piégé provoquant une défaillance catastrophique de la vanne. Le siège de la vanne est également entièrement encapsulé avec de l’acier inoxydable pour le protéger contre une défaillance explosive.
  • RÉDUIRE LES PERTES DE PRODUIT - Visez une efficacité de procédé maximale grâce à une vanne à étanchéité parfaite. La fermeture au couple se combine à une conception de siège fixe avancée pour fournir l’étanchéité mécanique assurée d’un ordre de grandeur complet supérieur à la norme industrielle en vigueur (BS6364).
  • RÉDUIRE LES ÉMISSIONS - Ouvrez la voie en matière de réduction des émissions grâce à la conception à fermeture au couple ²XC qui élimine les joints dynamiques et dispose également d’un système de garniture à très faibles émissions pour répondre aux exigences réglementaires applicables.
  • DIMINUER LES COÛTS D’INSTALLATION - Évaluez les coûts d’ingénierie de votre projet avec cette véritable vanne bidirectionnelle qui ne nécessite aucune ventilation, permettant un acheminement simplifié des tuyaux et moins de vannes d’isolement. La vanne ²XC présente également une conception moderne à « entrée par le haut » qui est jusqu’à 30 % plus légère que celle des vannes à boule comparables traditionnelles.
  • PERFORMANCES CERTIFIÉES - Soyez assuré des performances d’isolation des procédés avec la vanne ²XC conçue pour répondre aux normes industrielles les plus strictes et les dépasser et certifiée API 6D, BS 6364, Shell DVT et SIL 3.
Certifications
API 6D, Shell DVT, SIL 3, sécurité feu et émissions fugitives
Service critique
Isolation de procédé cryogénique, essais de moteurs de fusées
Température de service
-423 °F à +662 °F (-253 °C à +350 °C)
Classe de pression
ASME, EN PN
Type de raccordement
À bride, soudure bout à bout, emboîtement soudé, fileté, concentrateur
Classe d’étanchéité
Classe ASME 150, 300, 600, 900, 1 500, 2 500, 4 500
PN 10 - 760
Dimensions
NPS 1/2 - 42 (DN 15 - 1 050)
Valve Type
Cryogenic Valve

Documentation et schémas