Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-P-CON011

Support de montage sur panneau renforcé CON011

Product Description

Montage sur site directement sur l’équipement. Compatible avec tous les capteurs de courant de Foucault Emerson. Reportez-vous à la fiche technique pour connaître les normes de sécurité.

Plage de fréquence (-3 dB)
De 0 à 20 000 Hz
Temps de montée
< 15 µs
Poids
600 grammes (21,16 oz)
Température de service
-30 à 100 °C (-22 à 212 °F)
Chocs et vibrations
5 g à 60 Hz à 25 °C (77 °F)

Caractéristiques

  • Les options comprennent un montage sur site ou avec boîtier, des mesures d’arbres de différents diamètres et des normes de sécurité industrielles
  • Capteurs de courant de Foucault avec zones de mesure ciblées via capteurs à bobine à air

Documentation et schémas