Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AMS-P-MPT064

Gaine armée pour câble de capteur de courant de Foucault MPT064

Product Description

Les tubes de protection de la série MPT 064 assurent la protection des câbles de capteur contre les dommages mécaniques.

Tube de protection
Acier inoxydable (1.4301), DN 14, DIN EN ISO 15465
Pièces des joints vissés
Laiton, nickelé
Poids MPT 064
228 g/m
Poids presse-étoupe MPT 064/ME
380 g
Poids presse-étoupe MPT 064/ME0-O
685 g
Presse-étoupe MPT 064/PG
380 g
Presse-étoupe MPT 064/PG-O
670 g

Caractéristiques

  • Protection fiable des câbles de capteur contre les dommages mécanique
  • Montage simple du tube de protection sur la machine grâce à des colliers de serrage, qui sont des accessoires standard du MPT 064
  • Le convertisseur de signal CON 011, la fixation BOX 030 et le transmetteur MMS 3000 sont équipés de presse-étoupes pour un raccordement direct au MPT 064
  • Des raccordements filetés sont disponibles en option pour la connexion directe à un capteur

Documentation et schémas