Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-076

Électrovannes miniatures ASCO™ série 076

Product Description

La série 076 d’ASCO est une gamme d’électrovannes miniatures conçues pour une utilisation avec de l’air et des gaz neutres. Elles peuvent également être utilisées pour commander d’autres vannes ou vérins. Grâce à leur structure compacte et légère et à leur faible consommation d’énergie, elles sont idéales pour les dispositifs médicaux portables. L’option de montage côte à côte sur des îlots complexes est idéale pour le contrôle de plusieurs voies d’écoulement dans des applications portables ou à petite enveloppe. Les applications typiques de la série 076 incluent la thérapie respiratoire, les simulateurs de patients, les électrovannes-pilotes et un large éventail d’applications générales.

Pilotage de vannes
Solénoïde
Matériau du corps
PA/PBT
Produit
Air, gaz neutre
Raccordement
Montage plan de pose
Fonction
3/2 normalement fermé
Débit
0,009 Cv
Tension
5 V CC, 12 V CC, 24 V CC – 50/60
Pression de service (psi)
6,9 (100)

Caractéristiques

  • Les électrovannes de la série 076 sont conçues pour une utilisation avec de l’air et des gaz neutres. Elles peuvent également être utilisées pour commander d’autres vannes ou vérins.
  • Grâce à leur design compact et à leur faible consommation d’énergie de seulement 0,9 W, elles sont idéales pour les dispositifs médicaux portables.
  • L’option de montage côte à côte sur des îlots est idéale pour le contrôle de plusieurs voies d’écoulement dans des applications portables ou de dimensions réduites.
  • Conforme à toutes les directives CE applicables et à la directive RoHS
  • Les applications typiques incluent :
    • Thérapie respiratoire
    • Simulateurs de patients
    • Électrovannes-pilotes
    • Large éventail d’applications générales

Documentation et schémas