Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-L139

Électrovannes pour service général ASCO™ série L139

Product Description

Les électrovannes pour usage général ASCO série L139 sont conçues pour réguler le débit d’eau, d’air, de gaz neutres, de vapeur et d’autres fluides non corrosifs. Ces électrovannes peuvent être utilisées dans une grande variété d’applications industrielles. Ces électrovannes sont disponibles en versions 2/2 ou 3/2 normalement fermées, normalement ouvertes ou service universel, ainsi qu’en versions à contrôle proportionnel et à verrouillage.

Produits

Search
1-4 résultats sur 4 pour Produits
:
ASCO™ L139B08-Z130A G1/4X4,5 24/DC
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP65
F
0
QuickShip
74,00 €
ASCO™ L139B08-Z130A G1/4x4,5 V230/50Hz
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP65
F
0
QuickShip
72,40 €
ASCO™ L139B08-Z130A.G1/4x6.24/50
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
1
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP65
F
1
QuickShip
72,40 €
ASCO™ L139V08-Z130A G1/4x4,5 V24/DC
Actionnement
Solénoïde - Action directe
Certifications
CE
IP65
Classe de bobine
F
Débit (Cv)
0
disponibilité
Actionnement
Certifications
Classe de bobine
Débit (Cv)
disponibilité
Solénoïde - Action directe
CE
IP65
F
0
QuickShip
75,90 €
Matériau du corps
Laiton
Pilotage de vannes
Solénoïde – Commande directe
Fonction
2 voies - 2/2 normalement fermé
Diamètre de raccordement
1/4 po
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Pression maximale admissible (PS)
20 bar
Température du fluide
-10 °C +90 °C (NBR) ; 0 °C +130 °C (FPM)
Viscosité max.
5°E (~37 cSt ou mm2/s)
Étanchéité
NBR ; FPM

Caractéristiques

  • Électrovanne à commande directe.
  • Convient pour arrêter les fluides liquides et gazeux

Documentation et schémas