Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-P-RCL

Recycleurs série RCL Numatics™

Product Description

Le recycleur de la série RCL de Numatics est un filtre coalescent d’évacuation/silencieux. Sa conception permet d’éliminer le brouillard d’huile et de réduire le bruit provenant des orifices d’évacuation des vannes pneumatiques, des vérins et des systèmes de régulation d’air à des débits extrêmement élevés. Le recycleur peut être monté sur des orifices d’évacuation de n’importe quelle vanne ou embase à l’aide d’une base d’évacuation courante ou en combinant des orifices d’évacuation. Le montage vertical permet d’utiliser pleinement le dispositif de récupération d’huile autour de l’élément filtrant et de faciliter la purge. Le recycleur est une solution idéale pour certaines applications telles que les systèmes de peinture automatisés.