Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-8562A4070031000

ASCO™ 8562A4070031000

2 511,00 €
QTÉ :

Product Description

Les distributeurs à tiroir série 562 d’ASCO sont conçus pour l’automatisation des vannes de pilotage dans les secteurs upstream, midstream et downstream de l’industrie du pétrole et du gaz Les distributeurs incorporent la technologie de solénoïde éprouvée d’ASCO´s pour une fiabilité sans équivalent dans les applications critiques. La série 562 est un distributeur 4 voies destiné à des applications de vanne de process double effet. Elle est disponible en construction de 6,4 mm (1/4 pouce) à 25,4 mm (1 pouce) en laiton et acier inoxydable pour résister à la corrosion en environnements difficiles.

Function
5/2 Spring Return
Pipe/Port Size
3/4"
Pressure Port/Fitting
NPT
Diamètre de conduite/raccordement
6,4 mm, 9,5 mm, 12,7 mm, 19,1 mm, 25,2 mm
Type d’orifice
NPTF
Fonction
5 voies - 5/2 normalement fermé, centre fermé, 5 voies - 5/2 normalement ouvert, 5 voies - 5/2 normalement fermé
Débit
De 1,8 à 15,5 Cv (1,55 à 13,4 Kv)
Tension
120 V CA, 12 V CC, 24 V CC | 50, 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Corrosif, dangereux, extérieur
Normes/réglementations
Classe I Div 1, Type 4X, Type 6, Type 6P, UL

Caractéristiques

  • Offre la meilleure performance de débit par taille de conduite du secteur avec 2 Cv pour une taille de 6,4 mm (1/4 pouce) et 15,5 Cv pour une taille de 25,4 mm (1 pouce)
  • Des versions à solénoïde basse consommation (1,4 W) sont disponibles avec les certifications pour zone dangereuse UL, CSA, ATEX, et IECEX. Une bobine de 0,55 W est idéal pour les applications déportées exigeant d’autres sources d’énergie
  • Des modèles manuels complet et basse température sont adaptés aux environnements difficiles
  • Les options de bobine avec fils scellés en usine réduisent les coûts d’installation

Documentation et schémas