Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-EME202A027V.24/DC

ASCO™ EME202A027V.24/DC

421,40 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

PROPORTIONAL SOLENOID VALVE-2/2 NC-3/8" (DN10)-ORIFICE: 7,0-BRASS-RESILIENT: FPM-11,0 W-COIL CLASS: F-II2GExembIICGb/II2DExtbIIICDb-T3-IP66/67

Body Material
Brass
Flow (Cv) / Flow (Kv)
1.04 / 0.90
Function
2/2 Normally Closed
Pipe/Port Type & Size
G 3/8 (ISO 228/1)
Product Type
Solenoid Valve
Valve Actuation
Solenoid - Direct Acting
Media
Air, Inert Gas
Min to Max Operating Pressure (Air)
0 - 1 bar
Product Weight
0.50 kg
Coil Class
F
Min to Max Ambient Temperature
-10 - 75 °C
Min to Max Fluid Temperature
-10 - 90 °C
Orifice Size
7.1 mm
Voltage
24 Volts DC
Watt Rating
8 W
Wattage
8
Coil Class
F
Pipe/Port Size
3/8

Caractéristiques

  • Une faible hystérésis (< 5 %), une excellente répétabilité (< 3 %) et une sensibilité élevée (< 2 %) rendent ces électrovannes idéales pour la régulation de débit à haute précision
  • Aucune pression minimale d’utilisation n’est requise et les électrovannes sont adaptées à un fonctionnement sous vide
  • La conception compacte et sans frottement permet de réaliser un précieux gain d’espace dans les instruments médicaux et d’analyse
  • Consommation d’énergie d’à peine 1 W, conforme aux exigences de consommation des instruments les plus rigoureuses
  • Conforme à toutes les directives CE applicables et à la directive RoHS pour les applications dans les environnements exempts de plomb

Documentation et schémas