Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-G353-066

ASCO™ G353-066

288,30 €
QTÉ :

Product Description

PRESSURE OPERATED VALVE - 2/2 NC - 1-1/2" (DN40) - ALUMINIUM - RESILIENT: TPC-ET

Pilotage de vannes
Distributeur, distributeur – Pilotage par l’air
Matériau du corps
Aluminium
Produit
Gaz neutre
Diamètre de raccordement
3/4 po ; 1 po ; 1 1/4 po ; 1 1/2 po ; 2 po ; 2 1/2 po ; 3 po
Type d’orifice
NPTF
Fonction
2/2 normalement fermé
Débit
De 6,0 à 14,0 Cv, supérieur à 14,0 Cv, de 5,19 à 12 Kv, supérieur à 12 kv
Tension
110 V CA, 115 V CA, 120 V CA, 208 V CA, 220 V CA, 230 V CA, 24 V CA, 240 V CA, 440 V CA, 480 V CA | 50, 60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Hazardous, Indoor, Outdoor
Environnement de fonctionnement
Zones dangereuses, intérieur, extérieur
Normes/réglementations
Classe I div. 1, classe I div. 2, classe II div. 1, classe II div. 2, type 1, type 2, type 3, type 3R, type 3S, type 4, type 4X, type 6, type 6P, type 7, type 9, UL

Caractéristiques

  • Cycle de vie élevé et ouverture/fermeture rapides
  • Valeurs de débit (Cv) élevées jusqu’à 140 m³/h pour un nettoyage de sachet efficace
  • Le raccordement rapide élimine le filetage et l’étanchéité séparée
  • Le pilote intégré est doté de bobines en époxy moulées avec diverses options disponibles
  • Les électrovannes peuvent être montées dans n’importe quelle position
  • Valves may be mounted in any position
  • Global Ex approvals; ATEX, IEC EX, NEPSI, CUTR, KOSHA, UL, CSA
  • Available will all Explosion proof solenoids: NEMA, Ex d, Ex mb, Ex e mb
  • Available in a low temperature version, which is suitable for use at temperatures down to -40° C, as well as a high temperature version which is suitable up to + 140° C

Documentation et schémas