Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Asco-NFE210D003.24/DC

ASCO™ NFE210D003.24/DC

798,30 €
QTÉ :

Product Description

La série 210 ASCO est une gamme d’électrovannes économiques à haut débit, pour une utilisation avec des liquides, des fluides corrosifs, de l’air et des gaz neutres. Avec un large éventail de pressions nominales, de tailles et de matériaux résilients, des électrovannes 2 voies ultra-fiables offrent une longue durée de vie et un faible niveau de fuite interne. Les applications industrielles incluent : équipements de station de lavage auto, compresseurs d’air, pompes, équipements pour blanchisserie et contrôle industriel de l’eau.

Coil Class
FT
Function
2 way - 2/2 Normally Closed
Pipe/Port Size
3/4"
Pressure Port/Fitting
Rp
Voltage
24 DC
Wattage
11.2 W
Débit
De 0,86 à plus de 12 kv
Tension
24 V CA, 110 V CA, 115 V CA, 12 V CC, plage de tension de 12 à 24 V CC, 120 V CA, 120 V CC, charge de batterie de 125 V CC, 208 V CA, 220 V CA, 230 V CA, 24 V CC, plage de tension de 24 à 120 V CA/CC, 240 V CA, 240 V CC – 50/60, tensions peu courantes disponibles sur demande.
Pression différentielle / d’utilisation maximale
Du vide jusqu’à 10,3 bar, du vide jusqu’à 150 PSIG, 150 à 500 PSIG, 10,3 à 34,5 bar
Environnement d’exploitation
Fluides corrosifs, zones dangereuses, intérieur, extérieur

Caractéristiques

  • Des versions sans plomb sont disponibles pour la conformité aux réglementations sur la salubrité de l’eau potable
  • Des modèles basse température régulent des fluides cryogéniques, notamment de l’azote liquide (-194 °C/-320 °F), de l’argon liquide (-184 °C/-303 °F) et de l’oxygène liquide (-181 °C/-297 °F)
  • Les électrovannes peuvent être spécifiées pour une utilisation avec de l’eau chaude jusqu’à 98,9 °C (210 °F) pour les applications dans les blanchisseries, les chaudières et les échangeurs de chaleur
  • Idéales pour les applications de régulation haute pression dans les chaudières à gaz commerciales et industrielles
  • Utilisées pour réguler les gaz de pétrole liquéfié (propane) dans les séchoirs à grains, les incinérateurs et les appareils de chauffage autonome
  • Options de plages de tension disponibles sur les bobines de nouvelle génération.

Documentation et schémas