Les logiciels de surveillance et de contrôle DeltaV™ utilisent des langages de commande conformes à la norme CEI 61131-3, ainsi que des blocs de fonctions de bus de terrain FOUNDATION™, en soutien au développement de la stratégie. Le système DeltaV fournit une base de données en temps réel dans laquelle vous pouvez stocker des données de tiers pour les utiliser n'importe où dans le système DeltaV. Vous pouvez l’afficher, dégager des tendances, définir des alarmes et même l’utiliser dans des stratégies de contrôle. Les logiciels de surveillance et de contrôle DeltaV présentent une configuration fondée sur les classes, une gestion et un contrôle avancés des appareils.