Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-Monitor and Control Software

Logiciels de surveillance et de contrôle DeltaV™

Product Description

Les logiciels de surveillance et de contrôle DeltaV™ utilisent des langages de commande conformes à la norme CEI 61131-3, ainsi que des blocs de fonctions de bus de terrain FOUNDATION™, en soutien au développement de la stratégie. Le système DeltaV fournit une base de données en temps réel dans laquelle vous pouvez stocker des données de tiers pour les utiliser n'importe où dans le système DeltaV. Vous pouvez l’afficher, dégager des tendances, définir des alarmes et même l’utiliser dans des stratégies de contrôle. Les logiciels de surveillance et de contrôle DeltaV présentent une configuration fondée sur les classes, une gestion et un contrôle avancés des appareils.

Matériel
Contrôleurs MD, MD Plus, MX, SD ou SX
Capacité, repères SCADA, repères de signaux d’appareils
25 000 par station de travail, 30 000 par système
Source des données
E/S classiques (analogiques et numériquess), HART (entrée analogique et numérique), bus de terrain FOUNDATION, PROFIBUS DP, bus AS-i, DeviceNet, série, OPC

Caractéristiques

  • Langages de commande conforme à la norme CEI 61131-3
  • Fonctionnalités pour bus de terrain Foundation intégrées
  • Incluent des stratégies de contrôle adaptées aux besoins de vos applications.
  • Il est facile d’y ajouter capacités et fonctionnalités de contrôle
  • Il est possible d'effectuer des calculs sur des données provenant de sources externes
  • Permettent la protection et la dissimulation des stratégies de contrôle
  • Configuration catégorielle
  • Comprennent une gestion avancée des appareils (AUM) et un contrôle avancé

Documentation et schémas