Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Maintenance planifiée
Nous effectuons actuellement une maintenance planifiée. Certaines fonctions du site sont touchées et peuvent ne pas fonctionner comme prévu. Merci pour votre patience.
Fisher-P-Cryogenic

Vanne de régulation cryogénique Fisher™ easy-e™

Product Description

La vanne cryogénique Fisher easy-e est une vanne droite avec clapet à simple étage dotée de matériaux de construction en acier inoxydable et de chapeaux à extension usinés. Ces vannes cryogéniques sont conçues pour assurer l'étranglement ou la commande marche-arrêt des liquides et gaz à des températures cryogéniques pouvant descendre jusqu'à -198 °C (-325 °F). Pour certaines applications propres aux industries chimiques et de traitement des hydrocarbures, notamment certains services de gaz naturel liquéfié, ces vannes robustes peuvent assurer une fermeture parfaitement étanche.

Certifications
Compatible SIL, émission fugitive, NACE
Service critique
Atténuation du bruit, usage général
Caractéristiques de débit
Égal pourcentage, linéaire, caractéristiques spéciales
Matériau
Inoxydable
Température de service
Cryogénique
Classe de pression
PN, ASME
Type de raccordement au procédé
À bride
Classe d'arrêt
Classe IV (FCI 70-2), classe V (FCI 70-2), classe VI (FCI 70-2)
Taille de la vanne
NPS 1 à 30
Taille normale de la vanne
NPS, DN
Autres configurations
Contactez votre partenaire commercial local Emerson ou votre bureau de vente pour en savoir plus sur les spécifications ou options supplémentaires de ce produit.

Caractéristiques

  • Les garnitures ENVIRO-SEAL ™ offrent un joint de tige amélioré contribuant à prévenir la perte de fluide de procédé.
  • Les matériaux en acier inoxydable, les joints spéciaux et le chapeau à extension sont conçus pour répondre aux exigences imposées par les températures cryogéniques.
  • La portée métallique est conçue et fabriquée pour assurer une fermeture étanche fiable à long terme à température ambiante et en présence de températures cryogéniques, sans qu'un rodage périodique soit nécessaire.
  • Le dispositif de guidage par cage robuste pour les modèles ET-C et EWT-C assure une grande stabilité du clapet de vanne, ce qui réduit les vibrations et le bruit mécanique.
  • Les clapets de vanne équilibrés ET-C et EWT-C permettent d'utiliser des actionneurs Fisher plus petits et moins coûteux.
  • Les éléments internes à débit calibré standard et les clapets Micro-Form, Micro-Flute et Micro-Flow répondent aux exigences des applications à faible débit.
  • Des tests cryogéniques poussés sont réalisés lors de la conception des vannes, réduisant la nécessité d'effectuer des tests à basse température coûteux pour la plupart des applications. Ceci se traduit par des livraisons plus rapides et une valeur supérieure.

Documentation et schémas