Rosemount Radar Master Plus est conçu pour vous offrir l’expérience la plus conviviale possible lors de la configuration et de l’utilisation de votre transmetteur de niveau Rosemount 3408 ou 5408. La configuration guidée intuitive vous permettra de vous assurer que votre transmetteur est correctement installé et prêt à fonctionner. Les graphiques dynamiques permettent de facilement définir les paramètres. Grâce au module d'historisation des alertes unique, vous pouvez suivre les événements et les alertes qui se sont produits en remontant dans le temps. Toutes les alertes sont conformes à la norme NE 107.