Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-189

Électrovannes série 189 AVENTICS;

Product Description

La série 189 AVENTICS est une gamme d’électrovannes à usage général, idéales pour le contrôle de l’air ou de gaz neutres. Bobines encapsulées et orientables à 90° Les électrovannes sont conçues pour les applications sur des équipements d’analyse et de diagnostic.

Actionneur de vanne
Solénoïde ; solénoïde – pilote électropneumatique
Matériau du corps
Plastiques techniques
Produits
Air, gaz neutre
Diamètre de raccordement
1/8 po ; M5
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP
Fonction
3 voies – 3/2 normalement fermé
Débit
De 0,05 à 0,1 Cv
Tension
115 V CA ; 230 V CA ; 24 V CC ; 48 V CC | 50/60
Pression différentielle maximale/maximale d’utilisation
Vide jusqu’à 10,3 bar
Environnement d’exploitation
Intérieur
Normes/réglementations
IP65

Caractéristiques

  • Pilote CNOMO de taille 30 adapté au pilotage de vannes et de distributeurs
  • Corps en polyamide chargé fibres de verre avec garnitures en nitrile (NBR) pour une fiabilité élevée
  • Interchangeabilité des têtes magnétiques en CA et CC
  • Temps de réponse de 5 ms
  • Classe de pression : de 0 à 145 psi (230 psi au maximum)
  • Conforme à toutes les directives de l’UE applicables

Documentation et schémas