Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-616

Vanne proportionnelle AVENTICS™ SentronicHD série 616

Product Description

La vanne SentronicHD série 616 d’AVENTICS est une vanne à 3 voies d’une haute précision dotée d’une commande numérique et d’un large éventail de fonctions de diagnostic. Le logiciel d’acquisition de données (DaS) livré avec la vanne SentronicHD peut être utilisé pour régler les paramètres de régulation de la vanne pour une application spécifique. Le signal de commande, le signal de retour et les paramètres de régulation peuvent être affichés en temps réel et ajustés selon le besoin. La vanne SentronicHD peut être configurée pour une régulation double boucle des variables des process telles que le débit, la force, la vitesse, le nombre de tours/minute et la température. La vanne convient aux applications sur des systèmes de suspension pneumatique, des équipements d’analyse et de diagnostic, des équipements à biocarburant et des applications de mise en bouteille.

Fonction
3 voies – 3/2 normalement fermée
Actionneur de vanne
Proportionnel
Matériau du corps
Aluminium
Diamètre de raccordement
¼”
Tension
24 Vcc
Fréquence
50/60
Type de fluide
Air, gaz neutres, gaz naturel
Environnement d’exploitation
Intérieur
Type d’orifice
G ISO228/1-G BSPP, NPTF
Normes et réglementations
CE, EAC, IP65

Caractéristiques

  • Les fonctions de diagnostic complètes comprennent la pression d’entrée, la valeur cible et la surveillance du courant
  • Compatible Industrie 4.0 pour l'usine du futur
  • Consommation d'énergie minimale (< 5 W) pour les applications déportées et de faible puissance
  • Serveur Web intégré et affichage numérique pour un accès à distance et une maintenance aisée
  • Le logiciel DaS HD inclus pour une configuration et un étalonnage optimaux de la vanne
  • Des versions pour service sur vide et pression jusqu’à 10 bar (145 psi) sont disponibles

Documentation et schémas