Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-S4K4U-C-S4K6U-C

Onduleurs On-Line à usage industriel séries S4K4U-C 6 kVA et S4K6U-C 10 kVA de SolaHD™

Product Description

Les onduleurs On-Line à usage industriel séries S4K4U-C 6 kVA et S4K6U-C 10 kVA sont les premiers onduleurs à usage industriel dotés d’une véritable topologie On-Line. Ils offrent une tension de sortie flexible, un commutateur de bypass de maintenance intégré et des batteries internes dans un boîtier élancé au format 4U (7,0 po) ou 6U (10,5 po). Ils incluent la topologie à double conversion pour offrir une protection optimale contre un large éventail de problèmes potentiels liés à l’alimentation électrique.

Produits

Search
1-5 résultats sur 5 pour Produits
:
Capacité (VA/W)
6 000/4 800, 10 000/9 000
Autonomie de la batterie (minutes, demi-charge/pleine charge)
Batterie interne 6000/4800 : 4/13 ; 10000/9000 : 5/14
Bruit
<55 dBA à 3,2 pieds à l’arrière ; <50 dBA à 3,2 pieds à l’avant/sur les côtés
Hertz
50 ou 60 Hz
Plage de tension d’entrée
120/208 Vca à 120 °C
Plage de tension nominale
120/208 Vca
Nombre de phases
Monophasé
Température de service
0 °C à +40 °C
Plage de tension de sortie
120/208 Vca

Caractéristiques

  • cULus, Commission fédérale des communications
  • Véritable topologie en double conversion. Module de batterie interne remplaçable à chaud par l’utilisateur
  • Haut facteur de puissance de 0,80 (6 kVA) et 0,90 (10 kVA). Détection de fréquence automatique (60 ou 50 Hz)
  • 208/120 V ou 240/120 V pour les deux modèles
  • Montage en rack ou dans une tour. Installation facile dans un rack profond de 18 po à 32 po à l’aide du kit de montage en rack n° SRS1832
  • Densité maximale, 6 kVA dans un espace rack au format 4U et 10 kVA dans un espace rack au format 6U
  • Inclut un commutateur de bypass de maintenance manuelle et automatique.
  • Les tests d’autodiagnostic simplifient les opérations de maintenance et de dépannage.
  • Coupure d’urgence à distance

Documentation et schémas