Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-SDN-P

Alimentations à rail DIN SolaHD™ SDN-P

Product Description

Les alimentations à rail DIN SDN-P™ fournissent une immunité aux baisses soudaines de tension, une suppression des transitoires et une tolérance au bruit pour les applications les plus exigeantes. La correction du facteur de puissance est conforme aux directives européennes, tandis que les homologations de zones dangereuses et les accessoires redondants en option offrent la flexibilité nécessaire pour s’adapter à un large éventail d’applications et d’environnements. Les alimentations à rail DIN SDN-P présentent une large plage de température de fonctionnement, une grande tolérance aux chocs et aux vibrations et une conception robuste.