Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0820055001

AVENTICS™ Distributeur 5/2, Série HF03-LG 0820055001

117,30 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

HF03 - 5/2AR - 024DC

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
850 l/min
Pression de service min.
-0.9 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-15% / +20%
Commande manuelle
À crantage
Elément de commande
Bistable
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Pilote
Externe
Certificats
UR (Underwriters Laboratories)
Largeur du distributeur pilote
16 mm
Type de construction du distributeur
Distributeur à tiroir chevauchement positif
Type de raccordement
Raccordement sur embase
Principe de montage en batterie
Principe de plaque de base simple
Pression de pilotage mini
2.5 bar
Pression de pilotage maxi
10 bar
Température ambiante min.
0 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
0 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³

Caractéristiques

  • Conception modulaire comprenant jusqu’à 32 distributeurs et 32 bobines
  • Débit élevé pouvant atteindre 850 l/min
  • Distributeur pilote avec 0,35 W par bobine
  • Poids optimisé grâce aux plaques de base et aux plaques d’extrémité en plastique
  • Montage direct sur les profils des systèmes d’assemblage
  • Haute connectivité grâce au raccordement multipôle ou bus de terrain
  • Les raccords sont intégrés et tous les raccordements sont orientés dans une seule direction

Documentation et schémas