Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-0821302026

AVENTICS™ Régulateur de pression, Série MU1-RGS 0821302026

264,68 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

MU1-RGS-G012-GAN-DS P(0,05-8,00)

Fonction
Régulateur de pression standard
Composants
Régulateur de pression
Manomètre
Sans manomètre
Position de montage
Indifférent
Type de régulateur
Régulateur de pression à membrane
Orifice
G 1/2
Débit nominal Qn
5500 l/min
Plage de réglage de la pression min.
0.2 bar
Plage de réglage de la pression max.
8 bar
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
13 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
80 °C
Commande
pneumatique
Fonction régulateur
avec échappement secondaire
Alimentation en pression
Simple, unilatéral
Pression de pilotage maxi
8 bar
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Poids
1.1 kg
Matériau boîtiers
Aluminium coulé sous pression
Matériau joints
Caoutchouc nitrile (NBR)

Caractéristiques

  • Débit élevé possible car largeur nominale importante
  • Conception robuste
  • Boîtier métallique
  • Adaptées pour une utilisation dans des environnements difficiles

Documentation et schémas