Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1820415125

AVENTICS™ Ventouse ovale, Série FSO 1820415125

31,62 €
QTÉ :

Product Description

FSO-15X45-NBR-G014-EX

Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
70 °C
Température ambiante bref (<30 s) min.
-30 °C
Température ambiante bref (<30 s) max.
120 °C
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Force de maintien
28.2 N
Volumes
0.98 cm³
Courbure maxi de l'objet Rmin
10 mm
Abrasion selon DIN 535 16
100-120 mm³
Dureté selon norme
60 ± 5 Shore A
Type de raccordement fileté
Filetage
Matériau pièce de raccordement
Aluminium
Matériau ventouse
Caoutchouc nitrile (NBR)
Unité de livraison
1 Pcs.
Poids
0.014 kg

Documentation et schémas