Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1824484028

AVENTICS™ Connecteur rond, Série CON-RD 1824484028

34,14 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CON-RD-MA-M12-5-SCREW

Type de construction
Connecteur rond
Type de raccordement
Vis
Ø min. du câble raccordable
6 mm
Ø max. du câble raccordable
8 mm
Protocole
CANopen
Blindage
Blindé
Certificats
UL (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
85 °C
Courant max.
4:00 AM
Indice de protection
IP67
Tension de service↩des équipements
48 V AC/DC
Raccordement électrique 1, type
Connecteur
Raccordement électrique 1, taille du filetage
M12x1
Raccordement électrique 1, nombre de pôles
à 5 pôles
Raccordement électrique 1, codage
Codage A
Sortie de câble
Coudé
Sortie de câble équerre
90°
Poids
0.068 kg
Matériau boîtiers
Laiton

Caractéristiques

  • Connecteurs ronds pour l’auto-assemblage
  • M8x1, M12x1, M23, 7/8 po
  • Adaptateur pour connecteur rond

Documentation et schémas