Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-1827414298

AVENTICS™ Bobine, Série CO1 1827414298

411,93 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

CO1-CABLE-10M-230AC-3,0VA-30MM-ATEX

Largeur de bobine
30 mm
ATEX
ATEX
Certificats
ATEX
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
50 °C
Indice de protection
IP65
Longueur câble
10 m
Durée de mise en circuit ED
100 %
Index de compatibilité
14
Tension de service CA à 50 Hz
230 V
Tension de service CA à 60 Hz
230 V
Tolérance de tension CA 50 Hz
-10% / +10%
Puissance de maintien CA 50 Hz
3 VA
Puissance de mise en marche CA 50 Hz
3.1 VA
Poids
0.91 kg

Caractéristiques

  • Largeurs des bobines : 15, 22 et 30 mm
  • Raccordements électriques : M8, forme A, forme B, forme BI, forme C
  • ATEX
  • Tensions de fonctionnement  12, 24, 48, 110, 220 Vcc ou 24, 110, 230 Vca

Documentation et schémas