Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-2123212000

AVENTICS™ Série QR1-S-RBS Standard 2123212000

3,06 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

QR1-S-RBS-DA12

Type de vissage
Prise de verrouillage
Type de raccordement d’air comprimé
Prise femelle
Orifice G
Ø 12
Type
QR1-S-RBS
Pression de service min.
-1 bar
Pression de service maxi
16 bar
Température ambiante min.
-20 °C
Température ambiante max.
80 °C
Température min. du fluide
-20 °C
Température max. du fluide
80 °C
Unité de livraison
20 Pcs.
Poids
0.0036 kg
Matériau boîtiers
Polybutylène téréphtalate (PBT)

Caractéristiques

  • Qn = 60 l/min .. 875 l/min

Documentation et schémas