Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-5791600010

AVENTICS™ Distributeur 3/2, Série 579 5791600010

59,56 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

V579-3/2NO-DA08-04-RV2

Commande
pneumatique
Débit nominal Qn
600 l/min
Principe de commutation
3/2
Type de rappel
Avec rappel par ressort
Elément de commande
Commande monostable
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 8x1
Type de raccordement
Raccordement direct
Pression de service min.
0.5 bar
Pression de service maxi
8 bar
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de construction du distributeur
Distributeur à clapet
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Principe de montage en batterie
Distributeur intermédiaire
Principe de montage en batterie
Principe de plaques
Pression de pilotage mini
2 bar
Température ambiante min.
-15 °C
Température ambiante max.
60 °C
Température min. du fluide
-15 °C
Température max. du fluide
60 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
5 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
1 mg/m³
Modèle raccord d'air comprimé
NO
Raccord d'air comprimé pilot échappement
Ø 4

Caractéristiques

  • Raccords intégrés
  • Assemblage individuel ou en bloc
  • Large plage de tensions
  • Série de produits adaptée aux environnements poussiéreux

Documentation et schémas