Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412006380

AVENTICS™ Distributeur 3/2, commande électrique, Série AS2-SOV R412006380

159,51 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AS2-SOV-G014-3/2-024-M12

Commande
électrique
Débit nominal Qn
2000 l/min
Raccordement de l'air comprimé
G 1/4
Pression de service min.
2.5 bar
Pression de service maxi
10 bar
Tension de service CC
24 V
Principe d'étanchéité
à étanchéification souple
Type de raccordement
Raccordement direct
Composants
Distributeur 3/2
montage en batterie possible
montage en batterie possible
Distributeur de base avec connecteur électrique
Distributeur de base avec distributeur pilote
Type de construction
Distributeur à clapet
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Taille de particule max.
25 µm
Raccord d'air comprimé échappement
G 1/4
Débit nominal Qn 1 vers 2
2000 l/min
Débit nominal Qn 2 vers 3
380 l/min
Tension de service
24 V CC
Puissance absorbée CC
2 W
Indice de protection avec raccord
IP65
Raccordement électr. type 2
Connecteur
Raccordement électrique 2, taille du filetage
M12x1
Poids
0.219 kg

Documentation et schémas