Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412010558

AVENTICS™ Régulateur de pression, Série AS1-RGS-...-DS R412010558

42,53 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

AS1-RGS-G014-GAN-010-DS

Fonction
Régulateur de pression standard
Composants
Régulateur de pression avec alimentation en pression continue
Manomètre
Sans manomètre
Position de montage
Indifférent
Type de régulateur
Régulateur de pression à membrane
Orifice
G 1/4
Débit nominal Qn
1000 l/min
Plage de réglage de la pression min.
0.1 bar
Plage de réglage de la pression max.
1 bar
Pression de service min.
0.1 bar
Pression de service maxi
12 bar
Température ambiante min.
-10 °C
Température ambiante max.
50 °C
Alimentation en air comprimé
gauche
Commande
Manuelle
Fonction régulateur
avec échappement secondaire
Type de régulateur
montage en batterie possible
Alimentation en pression
bilatéral
Type de fermeture
non verrouillable
Avec alimentation en pression continue
Avec alimentation en pression continue
Ø max. du manomètre à l'état verrouillé
40 mm
Fluide
Air comprimé, Gaz neutres
Poids
0.206 kg
Matériau boîtiers
Polyamide
Matériau plaque frontale
Plastique acrylonitrile-styrène-butadiène

Documentation et schémas