Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R412020589

AVENTICS™ Série BCC R412020589

444,99 €
QTÉ :

Product Description

BCC-SB-400-100-0NR-ST-G012

Soufflet
À 1 pli
Type de construction
Vérin à soufflet avec bague de fixation et couvercle
Principe de fonctionnement
A simple effet, tige rentrée sans pression
Raccordement de l'air comprimé
G 1/2
Diamètre de couvercle
310 mm
Caractéristique
14 1/2x1
Angle d’inclinaison autorisé max.
20 °
Course effective max.
100 mm
Espace de montage radial min.
425 mm
Force min.
28000 N
Force max.
58000 N
Pression de service min.
0 bar
Pression de service maxi
8 bar
Température ambiante min.
-40 °C
Température ambiante max.
70 °C
Fluide
Air comprimé
Durabilité réduite pour une température supérieure à
50 °C
Pression
6 bar
Poids
7.1 kg
Matériau soufflet
Caoutchouc naturel / caoutchouc butadiène
Matériau couvercle
Acier
Surface Couvercle
galvanisé

Caractéristiques

  • Vérin à soufflet avec pièces de raccordement démontables
  • Permet des forces élevées dans un espace de montage réduit
  • Permet des mouvements angulaires et un décalage axial

Documentation et schémas