Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-R422103177

AVENTICS™ Distributeur 2x3/2, Série ES05 R422103177

119 €
QuickShip QuickShip
QTÉ :

Product Description

ES05-2X3/2CC-D8-24VDC-SGL

Commande
Électrique
Débit nominal Qn
500 l/min
Principe de commutation
2x3/2
Version
NF/NF
Sortie raccord d'air comprimé
Ø 8
Pression de service min.
3 bar
Pression de service maxi
8 bar
Tension de service CC
24 V
Tolérance de tension CC
-15% / +10%
Commande manuelle
Sans crantage
Raccordement électrique, taille
Forme C Industrie
Elément de commande
Monostable
Certificats
UR (Underwriters Laboratories)
Température ambiante min.
5 °C
Température ambiante max.
50 °C
Température min. du fluide
5 °C
Température max. du fluide
50 °C
Fluide
Air comprimé
Taille de particule max.
40 µm
Teneur en huile de l'air comprimé min.
0 mg/m³
Teneur en huile de l'air comprimé Maxi.
5 mg/m³
Entrée raccord d'air comprimé
Ø 8
Raccord d'air comprimé échappement
Ø 8
Puissance absorbée CC
2 W
Durée de mise en circuit
100 %

Caractéristiques

  • Assemblage simple, rapide et sécurisé
  • Livraison rapide
  • Excellente flexibilité, peuvent être ajustées à tout moment
  • Faibles coûts de stockage grâce à l’optimisation des composants
  • Systèmes modulaires pour une configuration aisée
  • Haute qualité avec des matériaux sophistiqués
  • Conviennent également aux salles blanches grâce à l’air d’échappement pilote recueilli

Documentation et schémas