Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
AVENTICS-P-STC-POE

Applications de Catégorie 5 et 6 et d’alimentation électrique par câble Ethernet (Power-over-Ethernet).

Product Description

Les dispositifs de la série STC-POE sont destinés à protéger les équipements onéreux et les communications de données sensibles contre les surtensions transitoires et le bruit générés en interne dans un réseau sur base POE. Ils conviennent aux catégories 5e et 6, communément appelées Cat5e et Cat6. Ces méthodes sont définies dans la norme ANSI/TIA/EIA 568-B relative aux câbles à paires torsadées non blindées.

Produits

Search
1-1 résultats sur 1 pour Produits
:
Mode de protection STC-CAT6-POE-I
Protection de toutes les lignes, signal H-L H-G ; L-G
Tension de retournement CC
60 Vcc
Perte d’insertion
<0,1 dB
Vitesses de transmission certifiées
10baseT, 100baseT, 1000baseT
STC-CAT6-POE-I – Courant de crête
750 W

Caractéristiques

  • Dépasse les valeurs de transmission de CAT 5 POE et CAT 6 Compatibles avec des applications de 60 Vcc maximum à 300 mA
  • Ils incluent des options de raccordement RJ-45 femelle-femelle pour simplifier l’installation
  • STC-CAT6-POE-I : fusibles auto-réarmables (CTP) hybrides
  • STC-CAT6-POE-I : 60 Vcc à 750 mA (continu)
  • STC-CAT6-POE-I : masse isolée disponible
  • STC-CAT6-POE-I : courant de crête 10 kA

Documentation et schémas