Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Bettis-P-BSH

Actionneur de vanne hydraulique à cannelure hélicoïdale Bettis série BHH

Product Description

Les actionneurs de vanne hydrauliques hélicoïdaux constituent une solution d'automatisation de vannes compacte, qui résiste aux environnements les plus rudes.

Caractéristiques

  • Grâce à l'engrènement de plusieurs rainures hélicoïdales avec rainures réciproques sur le piston, la sortie de couple élevée est constante au fil des rotations à 90 degrés
  • Résiste aux environnements les plus rudes et aux fortes vibrations
  • Nombreuses positions de montage, et modèles prêts pour des fonctions de contrôle modulaire de montage direct
  • Compact et concentrique - faible rapport encombrement/couple
  • Indice de protection élevé contre l'infiltration d'eau IP68
  • Conception croisée intégrée

Documentation et schémas