Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Bettis-XTE3000

Actionneur électrique Bettis XTE3000

Product Description

Le XTE3000 est un actionneur électrique intelligent multitours de la gamme d’actionneurs Bettis. Spécifiquement conçu pour répondre aux exigences d’automatisation des vannes les plus difficiles des industries pétrolières, gazières, électriques et de procédé, le XTE3000 est conforme à une large gamme de normes internationales et constitue la solution idéale pour répondre aux exigences de sécurité et de fiabilité de votre usine.
Configurer et diagnostiquer XTE3000 avec le logiciel DCMlink : Cliquez ici.

Caractéristiques

  • Non intrusif avec un panneau à bouton-poussoir convivial pour le fonctionnement, la configuration et les diagnostics
  • Les données de maintenance comprennent des enregistrements internes complets de l'enregistreur de données, des données de fonctionnement, des alarmes, des courbes de couple de la vanne et fournissent des informations importantes sur les performances et les conditions de fonctionnement des distributeurs et des systèmes.
  • Fonction d’enregistreur de données configurable pour les programmes de maintenance et de diagnostic
  • Affichages numériques et graphiques personnalisés avec plusieurs options linguistiques
  • Encodeur absolu haute définition, capable de lire la position de la vanne même en cas de perte de l’alimentation principale et de secours
  • Capteur de vitesse à moteur numérique sans contact
  • PDA étanches et antidéflagrants disponibles pour la commande et la configuration à distance
  • Connectivité DCMlink pour la surveillance, les diagnostics et la configuration. La carte Modbus Bettis XTE3000 est entièrement compatible avec l’outil de configuration standard d’Emerson, permettant le fonctionnement des actionneurs sur le terrain via la même interface.
  • Connectivité sans fil Bluetooth®
  • Large gamme de protocoles de communication bus ouverts avancés :
    • Modbus®
    • HART®.
    • PROFIBUS DPV0, DPV1 et DPV2 redondant
    • Bus de terrain FOUNDATION
    • LonWorks®
Source d’alimentation
Électrique
Type de produit
Actionneur électrique multitour
Actionnement
Électrique
Certifications
IECEx, FM (États-Unis), FM-c (Canada), NEPSI* (Chine), CU-TR* (CIS), INMETRO* (Brésil), CCOE* (Inde), KOSHA (Corée)
Type de contrôle
Marche/arrêt, régulation modulante, ESD
Type de vanne
Barrière, globe, papillon, boule, bouchon rotatif ou linéaire
Couple/poussée
De 30 Nm (22 lb.pi) à 1 440 Nm (1 062 lb.pi), multi-tour
De 330 Nm à 63 000 Nm (46 466 lb.pi), quart de tour
Les engrenages peuvent étendre la limite supérieure de cette plage jusqu’à 1 000 000 Nm (737 562 lb.pi)

Documentation et schémas