Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Branson-P-GMX-20MA

Machine de soudage à ultrasons par points Branson GMX-20MA

Product Description

La machine de soudage GMX-20MA de Branson est une machine de soudage à ultrasons par points récemment développée qui se caractérise par une conception mécanique robuste et une surveillance précise du procédé de soudage. Le GMX-20MA garantit une qualité de soudure élevée et uniforme, ainsi que des performances supérieures grâce à la technologie de soudage par ultrasons de métaux proposée par Branson à nos clients.

Dimensions globales (actionneur uniquement)
425 x 329 x 750 (mm) (L x l x H)
Poids brut
90 kg
Tension de service
220 V (4 kW), 380 V triphasée (5,5 kW)
Alimentation en air
minimum 0,6 Mpa, 87 Psi
Course maximale
50 mm
Course valide
11~45 mm
Contrôleur d’alimentation
2000Xct

Caractéristiques

  • Deux paliers linéaires garantissent un procédé de soudage lisse et précis.
  • La structure du support nodal assure un équilibre précis entre la sonotrode et l'enclume tout au long du procédé de soudage. Ceci assure une transmission efficace de l'énergie ultrasonique, améliorant ainsi la qualité et l'uniformité des soudures.
  • L'encodeur linéaire de haute précision offre un contrôle exact de la hauteur et de la distance durant le soudage pour assurer une précision optimale de la soudure.
  • L’augmentation des options de modes de soudage le rend applicable à une plus large gamme d’applications de soudage.
  • Le système de commande et l'alimentation électrique perfectionnés offrent la possibilité de surveiller en temps réel la qualité des données de soudage.
  • Le mécanisme de déclenchement par pression et la cellule de charge garantissent un contrôle précis et une qualité de soudage.

Documentation et schémas