Les alimentations Polaris P2100 et P2200 de Branson offrent une performance, un contrôle et une configurabilité inégalés en ce qui concerne des soudures de qualité et fiables dans toutes les applications. L’alimentation incorpore les paramètres et les modes de Branson les plus avancés, notamment les modes de temps, de puissance de crête, de distance et d’énergie. L’alimentation améliorée Polaris permet d’augmenter le rendement et de réduire les temps d’arrêt de la machine. Elle s’adapte parfaitement à votre environnement de fabrication automatisé avec un faible encombrement, une connectivité flexible et des options de commande à distance. Configurez l’alimentation avec un actionneur Polaris pour répondre aux exigences de votre application, tout en aidant votre entreprise à réduire ses délais de mise sur le marché et à améliorer son processus de fabrication.