Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-P-Figure 952

Robinet-vanne à guillotine Clarkson Figure 952

Product Description

Robinets-vannes à guillotine à oreilles unidirectionnels.

Caractéristiques

  • Conception compacte.
  • Boîte à garniture à alignement automatique
  • Corps de vanne en acier inoxydable 316 S/S pour une résistance supérieure à la corrosion.
  • Corps, chambre et oreilles coulés d’un seul tenant.
  • Coulés directement dans des sièges obliques pour limiter les obstructions à l’écoulement.
  • Finition d’opercule haute qualité pour une étanchéité optimale.
  • Débits élevés avec faibles pertes de charge.
  • Racleur RTFE d’un seul tenant.
  • Guides destinés à soutenir l’opercule.
  • Une gamme d’options de sièges est disponible.
  • Conforme aux dimensions face à face MSS SP-81.
  • Tous les robinets-vannes sont testés en pression selon MSS SP-81.
Certifications
CRN
Raccordement au procédé
À brides
Conception du corps
Modèle court
Matériau
Acier inoxydable 316
Face to Face
MSS SP-81 Short
Type de raccordement au procédé
À brides
Type de siège/joint
Métal
Type de vanne
Vanne à coin classique
Type de fluide
Liquides/gaz agressifs, liquides, autres, eau
Tige
Garniture réglable

Documentation et schémas