Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-P-Figure PCS17

Siège périphérique Clarkson Figure PCS17

Product Description

Robinet-vanne à guillotine à étanchéité absolue bidirectionnelle La nouvelle référence en matière d’innovation et de performances avec son siège périphérique encastrable de nouvelle génération qui garantit une étanchéité parfaite dans les deux sens

Caractéristiques

  • Sièges à cartouche périphériques uniques de dernière génération, garantissant l’absence de fuites et une maintenance rapide et économique, ce qui réduit le coût de possession.
  • Géométrie du siège redessinée et moulage de précision garantissant l’absence de fuites d’eau à basse et haute pression.
  • Le matériau de siège est disponible dans une variété de matériaux dont l’EPDM, le Viton (FKM) et le Nitrile (NBR).
  • Le siège est remplaçable en ligne.
  • Corps monobloc en fonte d’acier inoxydable 316 ou en acier au carbone moulé WCB. Conçu et qualifié grâce à l’analyse par éléments finis (FEA) pour une performance et une fiabilité optimales.
  • La conception à quatre étriers facilite les réglages de la garniture pour une plus grande efficacité lors de la réparation/du remplacement du siège. Permet également un montage ultérieur rapide et facile de l’actionneur.
  • Construit selon les normes de l’industrie, y compris : MSS SP-81 entre faces et la conception de passage intégral selon Schedule 40.
Raccordement au procédé
Entre brides (wafer), à oreilles
Matériau
Acier carbone, acier inoxydable 316
Température de service
Inférieur à 204 °C
Type de raccordement au procédé
À brides
Type de siège/joint
À guillotine
Classe d’étanchéité
Zéro fuite
Type de vanne
Vanne à coin classique
Type de fluide
Eau, autres, liquides, liquide, gaz/liquides agressifs
Tige
Garniture réglable

Documentation et schémas