Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-P-ks1

Vanne à coin Clarkson KS1 pour conditions de service difficiles

Product Description

Le modèle Clarkson KS1 d’Emerson est une véritable vanne à coin bidirectionnelle, sans fuite, de classe 150 ASME, conçue maîtriser les contraintes générées par des conditions de service difficiles. Le KS1 est conçu pour prolonger la durée de vie de la vanne et les intervalles de maintenance, et réduire le coût total de possession.

Caractéristiques

  • ASSURER UNE FERMETURE ÉTANCHE – Déployez un joint d’opercule breveté qui forme un système d’étanchéité continu autour de l’opercule, ainsi qu’un siège en élastomère moulé avec précision pour assurer l’absence de fuites. Ce siège robuste et remplaçable augmente la zone de contact et la capacité d’étanchéité élastique de la vanne par rapport aux conceptions de joints toriques standard, ce qui se traduit par des performances d’isolation supérieures sur un cycle de vie prolongé.
  • AMÉLIORER LA PERFORMANCE – Faites fonctionner vos procédés plus longtemps grâce à une conception de vanne optimisée pour fonctionner dans des conditions d’effluents lourds. Un orifice entièrement rond élimine les saillies dans le flux, minimisant les turbulences à travers la vanne pour prolonger la durée de vie du corps. Cela permet non seulement d’assurer la longévité des composants d’étanchéité, mais également de minimiser les impacts néfastes des boues sur les équipements de pipeline en aval.
  • RÉDUIRE L’USURE – Prolongez la durée de vie de vos vannes avec des bagues d’usure trempées standard à l’entrée et à la sortie pour protéger les éléments d’étanchéité et le corps des boues abrasives. Ces bagues Ni-Resist durables peuvent être tournés 3 fois sur 4 positions pour prolonger la durée de vie des vannes et les intervalles de remplacement, ce qui vous permet d’améliorer l’utilisation de vos équipements et la productivité de vos procédés.
  • SIMPLIFICATION DE LA MAINTENANCE – Réduisez au minimum les temps d’arrêt pour réparation de la vanne grâce à des réglages de garniture externes qui ajustent automatiquement et dynamiquement la compression dans le système de joint d’opercule. Les réparations peuvent être effectuées rapidement à l’aide d’outils standard et de pièces de rechange facilement disponibles. La vanne a été conçue avec des dimensions de face à face MSS-SP-135, pour permettre un remplacement et une mise à niveau simples de vannes installées peu performantes.
  • Full round port and seat design reduce pressure drop across valve to extend service life in abrasive applications
  • Integral inlet & outlet hardened wear rings minimize wear to valve body and extend service life of the asset
  • Simplify maintenance with dynamically self-adjusting gate edge seal system
Dimensions
NPS 2 à 24 (DN 50 à 600)
Température de service
Jusqu’à 300 °F (150 °C)
Classe de pression
ASME classe 150
Applications
Mines et minéraux, sables bitumineux, pâtes et papiers, préparation du charbon, énergie, acier
Certifications
CRN (en instance)
Conception pour
MSS SP-135, ASME B31.3
Face à face
MSS SP-135 court

Documentation et schémas