Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
Clarkson-P-P000116

Robinet-vanne à guillotine pour effluents à insérer entre brides Clarkson modèle KGD

Product Description

Le robinet-vanne à guillotine pour effluents à insérer entre brides Clarkson KGD bénéficie des dernières avancées technologiques en élastomère avec la conception de manchon Mark III.

Caractéristiques

  • Une fermeture étanche testée totale garantit une isolation parfaite et l’absence de fuites en aval.
  • La conception à double siège assure une étanchéité et un écoulement bidirectionnels.
  • L’écoulement continu élimine les turbulences et minimise la perte de charge dans le robinet.
  • Sièges sans zone morte afin d’éviter l’accumulation de particules et le blocage de l’opercule.
  • Joint d’étanchéité secondaire dynamique auto-ajustable.
  • Aucune garniture d’étanchéité de tige ou d’opercule, évitant toute fuite potentielle et l’entretien de pièces supplémentaires.
  • Pouvoir lubrifiant durable.
  • Aucune pièce métallique en contact avec les effluents en circulation.
  • Conception à arcade modulable comportant un écrou de tige démontable par le haut et permettant l’adaptation sur site à un vérin pneumatique ou un réducteur sans aucune soudure.
  • Supports de verrouillage ouvert/fermé fournis en standard avec un diamètre nominal DN 400 (NPS 16), prêts pour la mise en place de goupilles (en option) fournies par l’usine ou le client.
Raccordement au procédé
Entre brides
Classe de fermeture
Zéro fuite
Pressure Rating
Up to 200 psi (14 bar) CWP
End Connection
Wafer
Shutoff Class
Zero Leakage
Valve Type
Knife Gate Valve, Slurry Knife Gate Valve

Documentation et schémas