Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-BackupRecovery

Services de gestion du cycle de vie pour DeltaV - Sauvegarde et récupération

Product Description

Protégez vos informations numériques, maintenez la continuité de votre activité et réduisez les arrêts causés par une perte de données. Le service de sauvegarde et de récupération d'Emerson constitue une solution unique et conviviale pour la protection des données et la récupération d'urgence.

Informations sur les services

Emerson a établi un partenariat avec Acronis afin de proposer une offre de pointe en matière de sauvegarde et de récupération des SNCC DeltaV, du logiciel AMS et des journaux DeltaV. Protégez vos informations numériques, maintenez la continuité de vos activités et réduisez les temps d’arrêt grâce à la sauvegarde et à la récupération.

• Facilité d’utilisation :Les modèles de plans de sauvegarde garantissent que les données de votre système de contrôle-commande DeltaV et du logiciel AMS nécessaires à la sauvegarde de vos systèmes sont accessibles. Les modèles de plans de sauvegarde sont modifiables pour ajouter des fichiers, des dossiers ou des bases de données nécessitant une sauvegarde.

• Protection des données et récupération d’urgence dans une solution unique : Grâce aux capacités de sauvegarde des données et d’images dans une seule application, vous pouvez protéger votre système d’exploitation, vos applications et vos fichiers des petits incidents quotidiens ou des défaillances complètes du système. La technologie d’imagerie de disque brevetée d’Acronis permet de récupérer les serveurs et les stations de travail en quelques minutes afin de maintenir une exploitation optimale de vos installations.

• Architecture et fonctionnalités évolutives : Du plus petit système à la plus grande installation multi-systèmes, la sauvegarde et la récupération peuvent s’étendre d’un à des centaines d’ordinateurs et de nouveaux postes de travail ou de nouveaux serveurs peuvent être facilement ajoutés.

Gestion centralisée et à distance : La sauvegarde et la récupération comprennent la possibilité de sauvegarder et de gérer plusieurs serveurs et postes de travail à partir d’un emplacement central. Grâce à un serveur de gestion central, vous pouvez simplifier et contrôler les opérations sur des centaines d’ordinateurs.

Documents