Aucune image disponible
Aucune image disponible
Votre demande est en cours de traitement.
DeltaV-P-CTO SIS Smart Junction Boxes

Boîtes de jonction intelligentes SIS DeltaV CTO

Product Description

Les boîtes de jonction intelligentes SIS DeltaV CTO offrent une solution prédéveloppée prête à l’emploi et entièrement certifiée (CE, IECEx, ATEX, Classe 1 Division 2, NEPSI, CCC) pour une réalisation plus rapide des projets et une réduction des coûts d’installation. Les boîtes de jonction intelligentes SIS DeltaV CTO sont des produits testés en usine avec le système d’E/S CHARM SIS DeltaV et prêts à être installés sur le terrain. Le marshalling électronique SIS DeltaV élimine les tâches traditionnelles de conception d’E/S et permet de commencer le câblage sur le terrain bien avant que les stratégies de contrôle soient finalisées. Les boîtes de jonction intelligentes SIS DeltaV CTO sont conçues pour les zones ordinaires, les zones dangereuses et les environnements difficiles, des températures extrêmes aux gaz corrosifs.

Matériau
Acier inoxydable SS304 (316L en option) Épaisseur du boîtier 2 mm
Dimensions
96 E/S - 915 mm (l) x 1 220 mm (H) x 475 mm (P)
Accès
Avant - Une seule porte, charnières sur la gauche
Type de protection
IP 66/IP64 - NEMA/TYPE 4X
Entrée de câble
Fond, plaque de presse-étoupe simple (épaisseur 3 mm) (presse-étoupe, cadres de transit en option)
Poids
~165 kg (selon le matériel ajouté par sélection d’option)
Caractéristiques de l’alimentation
Distribution redondante via les bornes (sectionneur principal en option)
120 V c.a. 50/60 Hz (Amérique du Nord uniquement : cCSAus - Haz. Zone : Classe 1 Div. 2, Zone ordinaire)
100 - 120 V c.a. 50/ 60 Hz
220 - 240 V c.a. 50/ 60 Hz

Configuré avec l’un des systèmes d’alimentation interne suivants :
2 x 10 A et distribution redondante complète (primaire et secondaire) 24 V c.c.
2 x 20A et distribution redondante complète (primaire et secondaire) 24 V c.c.
Réseau de contrôle
Configuré avec l’un des systèmes de réseau de contrôle suivants :
Mode de sortie impulsion monomodal redondant avec convertisseur de support
Mode sortie impulsions multimodal redondant avec convertisseur de support
Cuivre redondant (RJ45)
Nombre et type d’E/S
Jusqu’à 96 E/S CHARM
SNCC - CSLS sans S.I., carte d’E/S CHARM avec S.I.
Module de passerelle CHARM pour dist. Solution CHARM
Plaque signalétique
Porte extérieure : Plastique gravé au laser
Spécifications environnementales
Installation en extérieur
-20° C à +50° C (-4° F à +122° F)
-40° C à +50° C (-40° F à +122° F)
-20° C à +55° C (-4° F à +131° F) (IECEx, ATEX, CE uniquement)
Humidité relative
5 à 95 % (sans condensation)
Certification internationale
Mondiale : IECEx
Europe : Zone 2 - ATEX, CE,
Amérique du Nord : cCSAus - Haz. Zone : Classe 1 Div.2, Zone ordinaire,
Chine : Zone 2, 22, NEPSI, CCC
Choc
Impulsion semi-sinusoïdale avec une accélération de 10 g pendant une durée de 11 ms
Vibration
1 mm crête à crête de 5 à 16 Hz, 0,5 g de 16 à 150 Hz

Caractéristiques

  • Marshalling électronique activé par la technologie CHARMs
  • Réduction de l’encombrement du système
  • Suppression des câbles d’acheminement vers les E/S
  • Solution entièrement documentée
  • Réduction considérable de l’ingénierie de conception des armoires

Documentation et schémas