L’intégration d’appareils existants sur les réseaux Ethernet industriels nécessite une expertise englobant tous les aspects du système DeltaV. Prendre le temps de bien comprendre le système dans son intégralité s’est avéré extrêmement utile tant pour l’intégration de nouveaux systèmes que pour l’expansion des systèmes existants. Bien qu’elle soit souvent négligée, l’intégration des API, MCC et d’autres appareils d’E/S tiers peut prendre un temps considérable au cours de chacune des phases du projet. Pour réduire le temps nécessaire à la mise en place d’une interface avec DeltaV, Emerson vous aide à simplifier l’intégration d’appareils d’E/S tiers dans les système DeltaV.
Simplifier les choix technologiques DeltaV
Réduire les risques liés à la conception du réseau et aux problèmes de sécurité
Réduire les besoins en ingénierie et le temps d’intégration du nouvel appareil
Protéger l’investissement dans le système grâce à l’assistance d’un expert